1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E10512

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0005A03

E10512
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
üzemi feszültség [V] < 250 AC / < 300 DC
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
védettség IP 67
mechanikai adatok
Méretek [mm] 27 x 15 x 39
anyagok TPU
hollandi anya anyaga sárgaréz
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
kábel: 5 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
elektromos csatlakozás - aljzat
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; Öntött test: TPU; Zárás: sárgaréz, nikkelezett
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E10512-00 — 13.01.2017 —