Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 26 x 15 x 38 |
---|---|
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény |
---|