1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E10493

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: EVC004 – Termékösszehasonlítás: E10493 / EVC004
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040ZDS0002A03

E10493
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
üzemi feszültség [V] < 250 AC/DC
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
védettség IP 67
mechanikai adatok
anyagok PUR
hollandi anya anyaga horganyöntvény
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
kábel: 2 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
elektromos csatlakozás - aljzat
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; Öntött test: PUR; Zárás: horganyöntvény, nikkelezett
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E10493-00 — 06.03.2003 —