You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E10453

Csatlakozókábel dugaljjal

E10453

ADOAF032MSS0020A03

Csatlakozókábel dugaljjal

E10453

ADOAF032MSS0020A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Védelmi osztály III
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Méretek [mm] 17 x 10 x 26
Anyagok TPU átlátszó
Test kiöntő anyaga TPU, átlátszó
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 20 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, nikkelezett