Alkalmazás | Ex zóna 1 |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 15 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Maximális belső kapacitás [nF] | 0,196 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 4 |
Méretek [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Anyagok | TPU kék |
Test kiöntő anyaga | TPU, kék |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Kábel: 2 m, PUR / PVC, kék, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, kék; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |
---|