Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -15...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Elosztódoboz portjainak száma | 4 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |
---|