1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E10274

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032MSS0002A03

E10274
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
üzemi feszültség [V] 10...30 DC
védelmi osztály III
kimenetek
elektromos kivitel PNP
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
védettség IP 67
mechanikai adatok
Méretek [mm] 17 x 10 x 26
anyagok TPU átlátszó
hollandi anya anyaga sárgaréz
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
kábel: 2 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
elektromos csatlakozás - aljzat
csatlakozás dugaszoló csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; Öntött test: TPU, átlátszó; Zárás: sárgaréz, nikkelezett
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E10274-00 — 01.09.2008 —