Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Anyagok | TPU átlátszó |
---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU, átlátszó |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: bepattintható kapcsolat |
---|