You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E10195

Csatlakozókábel dugaljjal

E10195

ADOAG030--S0005E03

Csatlakozókábel dugaljjal

E10195

ADOAG030--S0005E03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 60 AC/DC
Védelmi osztály III
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Méretek [mm] 17 x 8 x 25
Anyagok PUR
Test kiöntő anyaga PUR
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm²
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR