You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
  4. Rögzítőbilincs
  5. E10193

rögzítőbilincs

E10193

Mounting Set D34

rögzítőbilincs

E10193

Mounting Set D34

  • Érzékelők szereléséhez hengeres szerkezeti formában
  • Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
  • Megbízható rögzítés két csavarral való szorítással
Mechanikai adatok
Súly [g] 107,1
Méretek [mm] 58 x 70 x 29
Belső átmérő [mm] 34
Anyagok PA
Tartozékok
Szállított tételek
hatlapfejű csavarok: 2 x M6 x 50
rugós alátétek: 2
anya C-profilú sinekhez: 2 x SW 11 mm
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db