Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Méretek [mm] | 20 x 34 x 32 |
---|---|
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Hollandi anya anyaga | PA |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
sorkapocs: ...0,5 mm²; Tömszelence: PG 7 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: PA |
---|