Méretek [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Alkalmazás | univerzális kiértékelés és kijelző valamennyi fizikai mennyiséghez; melyek impulzussorozatból levezethetőek |
---|
Frekvencia AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Áramfelvétel [mA] | 100 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Védettség | IP 65 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 352 |
---|---|
Szerelés módja | panel kivágás: 91 x 43 mm |
Méretek [mm] | 48 x 112 x 116 |
Anyagok | Noryl UL94-V-0 |
Kijelző |
|
---|
Csatlakozás | csavaros sorkapcsok: |
---|