You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IO-Link
  3. IO-Link eszközök
  4. Jelzőfények
  5. DV2530

5-szegmenses fényoszlop IO-Link vezérléssel

DV2530

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

5-szegmenses fényoszlop IO-Link vezérléssel

DV2530

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

  • Tökéletes láthatóság
  • Modern LED RGB technológia, hosszú élettartam, kisebb raktárkészlet
  • Szabvány változatként is, digitális bemenetekkel
  • Gyors és egyszerű beépítés
  • Különféle üzemmódok konfigurálhatók IO-Linken vagy beállítás menün keresztül
  • ce
  • iolink
  • cruus
Felhasználási terület
Alkalmazás gépállapot visszajelzés
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V] 24
Áramfelvétel [mA] < 200
Bemenetek
Bemeneti áram Magas [mA] 6
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3,2
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 841
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...50
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...75
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90
Légnyomás [kPa] < 106
Max. tengerszint feletti magasság [m] 2000
Védettség IP 54
Mechanikai adatok
Súly [g] 563,5
Méretek [mm] Ø 70 / L = 284
Anyagok ház: ABS; lencse: PC
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
LED szegmens 5 x 4 LED
Hangjelzéssel sziréna
Max. hangnyomás [dB] 85
Tartozékok
Tartozékok (választható)
rögzítőtalp, E89060
fali rögzítő, E89061
szerelőadapter, E89063
tartókonzol oldalsó kábelkivezetéssel, E89064
Rögzítőcső, E89065
Rögzítőcső, E89066
Rögzítőcső, E89067
Megjegyzések
Megjegyzések
További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: M12; kódolás: A
Diagrammok és grafikonok
Falra szerelés
alap rögzítés