Alkalmazás | szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése | |
---|---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; EU/RED; Ausztrália; Kína; Szingapúr; Japán; Tajvan; India | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Üzemi feszültség [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 13,56 |
RFID szabvány | ISO 15693 |
D-TAG-tól való távolság [mm] |
|
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-mód | nem | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
Ütésállóság |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||
Elektromos védelem |
|
Súly [g] | 175,8 |
---|---|
Ház | hengeres |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Védőburkolat: PPS |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|