Rádió jóváhagyás ehhez: | USA; Kanada; Indonézia |
---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 700 |
Működési frekvencia [MHz] | 902...928 (FCC); (Szingapúr: 920...925 MHz A működési frekvencia aktiváláshoz állítsa a kommunikációs szabványt Szingapúrra.) |
Antenna csatlakozók | 4; (TNC Reverse) |
RFID szabvány | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Átviteli teljesítmény ERP [mW] | 2000; (Szingapúr: ≤ 676 mW ERP A távadó tápfeszültségét a felhasználónak kézzel kell korlátoznia.) |
Impedancia [Ω] | 50 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 500 |
Paraméterezési lehetőségek | Szoftver |
---|
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Protokoll | TCP/IP; IP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Védettség | IP 65 |
Súly [g] | 3125 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Anyagok | ház: alumínium; védőburkolat: műanyag; TNC-csatlakozó: réz / PTFE; Dugós csatlakozó: réz / műanyag |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |