Rádió jóváhagyás ehhez: | EU/RED | |
---|---|---|
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 700 |
Működési frekvencia [MHz] | 865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz A működési frekvencia aktiváláshoz importálja a megfelelő konfigurációs fájlt.) |
Antenna csatlakozók | 4; (TNC Reverse) |
RFID szabvány | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Átviteli teljesítmény ERP [mW] | 2000 |
Impedancia [Ω] | 50 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 500 |
Paraméterezési lehetőségek | Szoftver |
---|
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Protokoll | TCP/IP; IP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Védettség | IP 65 |
Súly [g] | 3056 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Anyagok | ház: alumínium; védőburkolat: műanyag; TNC-csatlakozó: réz / PTFE; Dugós csatlakozó: réz / műanyag |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |