Frekvencia AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 15...20 | |
Névleges feszültség AC [V] | < 400 | |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 380...480 | |
Kimeneti feszültség DC [V] | 24...28 | |
Védelmi osztály | I; (IEC 61140) | |
Túlfeszültség-védelem | igen; (< 32 DC) | |
Kimeneti feszültség [V] | beállítható; kimeneti feszültség SELV, PELV szerint | |
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] | 5 | |
Max. kimeneti áram max. kimeneti feszültségnél [A] | 4,3 | |
Max. kimeneti csúcsáram min. kimeneti feszültségnél [A] | 6 | |
Max. kimeneti csúcsáram. max kimeneti feszültségnél [A] | 5,2 | |
Kimeneti teljesítmény (állandó) [W] | 120 | |
Kimeneti csúcsteljesítmény [W] | 144 | |
Megjegyzés a kimeneti teljesítményhez (csúcs) [W] |
|
|
Teljesítmény-faktor (névleges feszültség 400 V AC / 50 Hz) | 0,45 | |
Megjegyzés a teljesítmény-faktorhoz (névleges feszültség 400 V AC / 50 Hz) |
|
|
Teljesítmény-faktor (névleges feszültség 480 V AC / 50 Hz) | 0,43 | |
Megjegyzés a teljesítmény-faktorhoz (névleges feszültség 480 V AC / 50 Hz) |
|
|
Tartalék teljesítmény [%] | 20 | |
Kimeneti áramkörök száma | 1 | |
Max. hullámosság [mV] | 50 | |
Bemeneti csúcsáram (névleges feszültség 400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | |
Bemeneti csúcsáram (névleges feszültség 480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | |
Bekapcsolási áramkorlátozás | igen | |
Hatásfok (névleges feszültség 400 V AC / 60 Hz) [%] | 90,4 | |
Hatásfok (névleges feszültség 480 V AC / 50 Hz) [%] | 90 | |
Külső bemenet védelem | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | |
Terheléscsökkenés [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 27 | |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 48 | |
Bemeneti áram (névleges feszültség 400 V AC / 60 Hz) [A] | 0,75 | |
Bemeneti áram (névleges feszültség 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,68 | |
Teljesítményveszteség (névleges feszültség 400 V AC / 60 Hz) [W] | 12,7 | |
Teljesítményveszteség (névleges feszültség 480 V AC / 50 Hz) [W] | 13,3 | |
Visszarúgás védelem [V] | 35 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
Túlterhelési működés | állandó kimeneti áram |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 | |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Védettség | IP 20; (EN 60529) | |
Szennyezési fok | 2; (IEC 62103: vezetőképes szennyeződés nem megengedett) |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
Teljesítmény-faktor korrekció (PFC) | teljesíti |
Súly [g] | 607 |
---|---|
Szerelés módja | sín; (TH35 (EN 60715)) |
Méretek [mm] | 124 x 40 x 122,5 |
Anyagok | acéllemez |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | csavaros sorkapcsok: |
---|
Hisztogram
|
|
---|
kimeneti görbe
|
|
---|
hatékonysági fok / teljesítményveszteség jelleggörbéje
|
|
---|
névleges érték csökkentésének jelleggörbéje
|
|
---|
hálózati pufferelési idő jelleggörbéje
|
|
---|