You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tápellátás
  3. 24 V DC hálózati tápegység
  4. DN4013

kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

DN4013

PSU-1AC/24VDC-10A

kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

DN4013

PSU-1AC/24VDC-10A

  • Vezérlések, érzékelők, aktuátorok és ipari elektronika szabályozott áramellátásához
  • Kisméretű teljesítményveszteség a nagy hatásfoknak köszönhetően
  • Magas szintű hálózatkiesés-áthidalási idő
  • Különösen helytakarékos kivitel
  • Nagy teljesítménytartalékok
  • ce
  • ukca
  • cul
  • cruus
Elektromos adatok
Frekvencia AC [Hz] 47...64
Üzemi feszültség toleranciája [%] 10
Üzemi feszültség toleranciája 2 [%] 10
Üzemi feszültség [V] automatikus tartomány választás
Névleges feszültség AC [V] < 230
Névleges frekvencia AC [Hz] 50...60
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] 100...120 / 200...240
Kimeneti feszültség DC [V] 24...28
Védelmi osztály I; (IEC 61140)
Túlfeszültség-védelem igen; (< 39 DC)
Kimeneti feszültség [V] beállítható; kimeneti feszültség SELV, PELV szerint
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] 10
Max. kimeneti áram max. kimeneti feszültségnél [A] 8,6
Max. kimeneti csúcsáram min. kimeneti feszültségnél [A] 12
Max. kimeneti csúcsáram. max kimeneti feszültségnél [A] 10,3
Kimeneti teljesítmény (állandó) [W] 240
Kimeneti csúcsteljesítmény [W] 288
Megjegyzés a kimeneti teljesítményhez (csúcs) [W]
≤ 45 °C folyamatosan engedélyezett; > 45 °C < minden 10 percben 1 perc
Teljesítmény-faktor (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) 0,59
Teljesítmény-faktor (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) 0,51
Tartalék teljesítmény [%] 20
Kimeneti áramkörök száma 1
Max. hullámosság [mV] 50
Bekapcsolási csúcsáram (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) [A] 3
Bekapcsolási csúcsáram (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [A] 3
Bekapcsolási áramkorlátozás igen
Hatásfok (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) [%] 91
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [%] 91,6
Külső bemenet védelem ≤ B-10 A / ≤ C-6 A
Terheléscsökkenés [W/K] 6 (60...70 °C)
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) [ms] 46
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [ms] 47
Bemeneti áram (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) [A] 3,73
Bemeneti áram (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [A] 2,23
Teljesítményveszteség (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) [W] 23,7
Teljesítményveszteség (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [W] 22
Visszarúgás védelem [V] 35
Kimenetek
Rövidzárlat-biztos igen
Túlterhelés-védelem igen
Túlterhelési működés állandó kimeneti áram
DC-OK jel típusa relé kimenet
DC-OK jel megbízhatósága 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A)
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
hagyjon helyet a szabad légáramlás érdekében (lásd használati utasítások).
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...85
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 95; (IEC 60068-2-30)
Védettség IP 20; (EN 60529)
Szennyezési fok 2; (IEC 62103: vezetőképes szennyeződés nem megengedett)
Túlmelegedés elleni védelem igen
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Rezgésállóság
IEC 60068-2-6 ±1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz
Ütésállóság
IEC 60068-2-27 30 g 6 ms / 20 g 11 ms
Mechanikai adatok
Súly [g] 875,5
Szerelés módja sín; (TH35 (EN 60715))
Méretek [mm] 124 x 62 x 122,5
Anyagok acéllemez
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
DC-ok 1 x LED
Megjegyzések
Megjegyzések
A kimenetek sorba kapcsolása csak azonos készülékek esetén lehetséges max. 150 V DC teljes feszültségig.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás csavaros sorkapcsok:
Diagrammok és grafikonok
Hisztogram
kimeneti görbe
hatékonysági fok / teljesítményveszteség jelleggörbéje
névleges érték csökkentésének jelleggörbéje
hálózati pufferelési idő jelleggörbéje