Névleges feszültség AC [V] | 400...500 |
---|---|
Névleges frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
Bemeneti feszültség DC [V] | 450...820 |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 340...576 |
Kimeneti feszültség DC [V] | 24...28 |
Védelmi osztály | I; (IEC 61140) |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 80 |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 80 |
Kimeneti feszültség [V] | beállítható |
Kimeneti feszültség tolerancia [%] | 2 |
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] | 20 |
Kimeneti áramkörök száma | 1 |
Max. hullámosság [%] | 0,1 |
Terheléscsökkenés [W/K] | 12 (60...70 °C) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 58 |
Súly [g] | 1810,6 |
---|---|
Szerelés módja | sín; (TH35 (EN 60715)) |
Anyagok | alumínium |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapcsok: 1,5...6 mm² |
---|