Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsolási távolság [mm] | 24 |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Alkalmazás | forgó és egyenes mozgások egyszerű kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás |
---|
Névleges feszültség DC [V] | 10...30 |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 24 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | nem |
Működési távolság [mm] | 0...19,44 |
Beállítási tartomány [Imp/min] | 5...9600 |
---|---|
Mérési elv | induktív |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 10 |
Indítási késleltetés [s] | 0...30; (Lépéstávolság: 100 ms; alapértelmezés: 15 s) |
---|---|
Maximális csillapítási határfrekvencia [Imp/min] | 12000 |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 636 | ||||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 182 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Anyagok | PA |
Kijelző |
|
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, fehérbronz bevonatú |
---|