Üzemi feszültség [V] | SELV/PELV szerint |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Bemeneti feszültség DC [V] | 19,2...30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 24 V DC) [ms] | 10 |
Bemeneti áram (névleges feszültség 24 V DC) [A] | 40 |
Nyugalmi áram [mA] | 10 |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|---|
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 650 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...70 |
Védettség | IP 20; (előlapon) |
Szennyezési fok | 2 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 72,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Kijelző |
|
---|
Csatlakozás | dugaszolható sorkapcsok: |
---|