Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Méretek [mm] | 75 x 100 x 110 |
Alkalmazás | impulzusszekvenciák értékelése a berendezések minimális forgási sebességének elérése szempontjából; centrifugák; keverőszerkezetek |
---|
Névleges feszültség AC [V] | < 230 |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Névleges feszültség toleranciája [%] | 10 |
Névleges feszültség toleranciája 2 [%] | 10 |
Névleges frekvencia AC [Hz] | 50...60 |
Segédenergia az érzékelők számára DC [V] | 24 |
Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 3 |
---|
Relé kimenetek száma | 3 |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 4 A / 250 V AC (30 V DC) |
Beállítási tartomány [Imp/min] | 50...500 |
---|
Hiszterézis [Sr %-a] | < 5 |
---|---|
Reprodukálhatóság [Sr %-a] | < 5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...55 |
---|---|
Védettség | IP 40 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Méretek [mm] | 75 x 100 x 110 |
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
---|
Csatlakozás | sorkapcsok: ...2,5 mm² |
---|