Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
---|
CAN interfészek száma | 1 |
---|
Súly [g] | 291 |
---|---|
Szerelés módja | Fel- / beépítés |
Méretek [mm] | 109,5 x 124,5 x 40,5 |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
||||
Kijelző felbontása | 480 x 272 | ||||
Kijelző típusa | színes kijelző | ||||
Kijelző méret | 4,3" | ||||
Kijelző háttérmegvilágítás | LED |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |