You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Rendszerek mobil gépekhez
  3. Diagnózis és szervíz eszközök
  4. Mobil IoT - távoli diagnosztika és szervizelés
  5. CR3131

CANwireless külső antenna csatlakoztatásához

CR3131

CANwireless/WLAN/Bt/Antenna

CANwireless külső antenna csatlakoztatásához

CR3131

CANwireless/WLAN/Bt/Antenna

  • Megbízható Wifi-/Bluetooth kapcsolat mobil munkagépeken
  • Kompakt és robusztus ház zord ipari környezetek követelményeihez
  • "Infrastuktúra” működési mód a meglévő wifi infrastuktúrához való csatlakozáshoz
  • "Elérési pont" működési mód a független wifi hálózat beállításához
  • Külső antenna csatlakoztatásához
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: CR3133 Termék összehasonlítás: CR3131 / CR3133 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Kérjük, ne használja új projektekhez.
  • ce
  • e1
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 8...32 DC
Áramfelvétel [mA] < 60
Interfész
CAN interfészek száma 1
R232-es interfészek száma 1
Környezeti körülmények
Védettség IP 65
Mechanikai adatok
Súly [g] 125
Méretek [mm] 75 x 59 x 33,5
Anyagok PA
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
státusz 1 x LED
Tartozékok
Szállított tételek
zárósapka: M12
Megjegyzések
Megjegyzések
Szingapúr Üzemeltetése nincs jóváhagyva, kizárólag exportra.
Megjegyzés Kérjük, ne használja új projektekhez.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12