You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Rendszerek mobil gépekhez
  3. I/O modulok
  4. Eszközök központi csatlakozódugóval
  5. CR2520

I/O modulok mobil berendezésekhez

CR2520

R360/HIGH CURRENT MODULE/CAN

I/O modulok mobil berendezésekhez

CR2520

R360/HIGH CURRENT MODULE/CAN

  • Teljesítmény-kimenetek paraméterezhető H-hidakkal
  • Érzékelők és működtetők decentralizált csatlakoztatása
  • Számos multifunkcionálisan konfigurálható bemeneti és kimeneti csatorna
  • Nagy teljesítményű CAN interfésze sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
  • Magas fokú védettség mobil munkagépek követelményeihez
Kifutó termék
Alternatív termékek: CR0303 Termék összehasonlítás: CR2520 / CR0303 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Kérjük, ne használja új projektekhez.
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...32 DC
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma 30
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 15; Analóg bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 15
Bemenetek
Digitális bemenetek száma 15
Analóg bemenetek száma 4
Analóg bemenet (áram) [mA] 0...20
Analóg bemenet (feszültség) [V] 0...32
Kimenetek
Digitális kimenetek száma 15
PWM kimenetek száma 3
H-hídas kimenetek száma 4
Nagyáramú kimenetek száma 4
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek Bemeneti/kimeneti funkciók
Interfész
CAN interfészek száma 1
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] 66
Mechanikai adatok
Súly [g] 1463
Méretek [mm] 153 x 43 x 241
Megjegyzések
Megjegyzés Kérjük, ne használja új projektekhez.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
AMP csatlakozó: