Üzemi feszültség [V] | 10...32 DC |
---|
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 12 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 8; Analóg bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4 |
Digitális bemenetek száma | 8 |
---|---|
Analóg bemenetek száma | 4 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...10 |
Digitális kimenetek száma | 4 |
---|---|
PWM kimenetek száma | 4 |
Paraméterezési lehetőségek | Bemeneti/kimeneti funkciók |
---|
CAN interfészek száma | 1 |
---|
MTTF [év] | 220 |
---|
Súly [g] | 1179,518 |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
AMP csatlakozó: |