Mérési tengelyek száma | 2 |
---|---|
Szögtartomány [°] | ± 45 |
Üzemi feszültség [V] | 10...32 DC |
---|
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
---|
Mérési tengelyek száma | 2 |
---|---|
Szögtartomány [°] | ± 45 |
Pontosság [°] | 0,5 |
---|---|
Felbontás [°] | 0,1; (paraméterezhető) |
CAN interfészek száma | 1 |
---|
MTTF [év] | 239 |
---|
Súly [g] | 316 |
---|---|
Méretek [mm] | 90 x 60 x 41 |
Megjegyzés | Kérjük, ne használja új projektekhez. |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M12 |