Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 12 / 24 |
Áramfelvétel [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; Maximális: 300 mA) |
Polaritáscsere védelem | igen |
Túlfeszültség-védelem | igen; (36 V: t ≤ 10 s) |
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 16 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 16; Analóg bemenetek száma: 8; Frekvencia bemenetek száma: 4; Ellenállás bemenetek száma: 4 |
Összes bemenet száma | 16 |
---|---|
Frekvencia bemenetek száma | 4 |
Ellenállás bemenetek száma | 4 |
Digitális bemenetek száma | 16 |
Analóg bemenetek száma | 8 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...32 |
Paraméterezési lehetőségek | CODESYS 2.3 |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
Kommunikációs interfész | CAN | ||
---|---|---|---|
CAN interfészek száma | 2 | ||
Átviteli sebesség | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protokoll | CANopen; SAE J1939; szabad protokoll | ||
Futófelület | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Interfész | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Gyári beállítás |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Szennyezési fok | 2 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [év] | 98 |
Súly [g] | 635,5 |
---|---|
Szerelés módja | rögzítés csavarokkal |
Méretek [mm] | 234 x 76 x 37 |
Anyagok | ház: PA6/6.6; Kijelző: PA; gomb: szilikon |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Processzor | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Munkamemória | 592 kByte |
Háttértár | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Con. 1...8 | Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
CAN IN | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
CAN OUT | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|
X1 | Csatlakozó: 1 x AMP csatlakozó (TE-AMP 1745078-1); Érintkezők: ónozott |
---|