Üzemi feszültség [V] | 10...32 DC |
---|
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 8 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 8 |
Digitális kimenetek száma | 8 |
---|---|
PWM kimenetek száma | 4 |
PWM-I kimenetek száma | 4 |
Paraméterezési lehetőségek | Bemeneti/kimeneti funkciók |
---|
CAN interfészek száma | 1 |
---|
MTTF [év] | 215 |
---|
Súly [g] | 1746,7 |
---|---|
Méretek [mm] | 39 x 77 x 227 |
Megjegyzés | Kérjük, ne használja új projektekhez. |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: M12 |