You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Rendszerek mobil gépekhez
  3. Működési és felügyeleti eszközök
  4. Robusztus HMI 32-bites egymagos processzorral
  5. CR1083

Programozható grafikus kijelző mobil gépek vezérléséhez

CR1083

R360/PDM NG/DialogDisplay/C

Programozható grafikus kijelző mobil gépek vezérléséhez

CR1083

R360/PDM NG/DialogDisplay/C

  • Robusztus HMI-k háttérmegvilágítású funkciógombokkal taktilis visszajelzéssel
  • Nagy teljesítményű CAN interfészek a sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
  • Szabadon programozható az IEC 61131-3 szabvány szerint CODESYS 3.5 vagy CODESYS 2.3 segítségével
  • USB interfész adatrögzítéshez és opcionális intrefész analóg kamerákhoz
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...32 DC
Teljesítményfelvétel [W] 7,2
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 1; Analóg bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 1
Bemenetek
Digitális bemenetek száma 1
Analóg bemenetek száma 1
Analóg bemenet (áram) [mA] 0...20
Analóg bemenet (feszültség) [V] 0...32
Kimenetek
Digitális kimenetek száma 1
Szoftver / programozás
PLC funkció IEC 61131-3 szerint igen
Interfész
CAN interfészek száma 4
Ethernet interfészek száma 1
USB interfészek száma 2
Video interfészek (CVBS) száma 2
Mechanikai adatok
Súly [g] 1617,5
Szerelés módja Fel- / beépítés
Méretek [mm] 157 x 192 x 53,6
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
7" színes kijelző
Kezelőszervek
8 szabadon programozható háttérmegvilágítású funkciógomb
Kijelző felbontása 800 x 480
Kijelző típusa színes kijelző
Kijelző méret 7"
Kijelző háttérmegvilágítás LED
Adatmemória
Valós idejű óra igen
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12