Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 12 / 24 |
Áramfelvétel [mA] | < 5000 |
Teljesítményfelvétel [W] | 27 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|---|
Videó bemenetek száma | 4; (analóg) |
Videó bemenet | 1 Vss, 75 Ohm, PAL, NTSC |
Audio bemenet | Stereo Line-In; -10 dBV (= 0,316 V); Max 0 dBV (= 1 V) |
Digitális kimenetek száma | 2 |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 2500 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 20 |
Audio kimenet | Stereo Class D; 1W; 8 Ω; BTL |
Paraméterezési lehetőségek | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
Operációs rendszer | Embedded Linux 4.14 |
Kommunikációs interfész | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
CAN interfészek száma | 4 |
Ethernet interfészek száma | 2 |
USB interfészek száma | 2 |
Átviteli sebesség | 20 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokoll | CANopen; SAE J1939; szabad protokoll | |
Futófelület | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interfész | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Gyári beállítás |
|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Átviteli sebesség | 100 MBit/s | |
Protokoll | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Átviteli sebesség | < 480 MBit/s |
---|---|
Verzió | 2.0 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -35...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -35...85 | ||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) | ||||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 3000 | ||||
Védettség | IP 65; IP 67; (erenként tömített bepattintott csatlakozóval és betekert M12-es csatlakozóval és tömítőkupakkal: IP 67) | ||||
Szennyezési fok | 2 | ||||
Kémiai közegek |
|
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||||||||||||||||
MTTF [év] | 37 | ||||||||||||||||||||||||
Vasuti alkalmazások |
|
Súly [g] | 1512 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerelés módja | szerelőtalphoz | ||||||
Méretek [mm] | 223,6 x 137,4 x 46,5 | ||||||
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium porbevonatú; kijelző: üveg tükröződésmentes és edzett | ||||||
Információk az élettartamról |
|
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
||||
Kijelző felbontása | 800 x 480 | ||||
Kijelző típusa | colour display in optical bonding technology | ||||
Kijelző méret | 7" | ||||
Képarány | 16:10 | ||||
Kijelző háttérmegvilágítás | LED | ||||
Színmélység | 18 Bit | ||||
Fényerősség [cd/m²] | < 800; (beállítható: 0...100 %; Lépéstávolság: 1 %) | ||||
Kontrasztarány | 1000:1 | ||||
Érintőképernyős változat | PCAP |
Processzor | ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz |
---|---|
Munkamemória | 1 GByte RAM |
Háttértár | 8 GByte Flash |
Nem felejtő memória | 16 kByte |
Valós idejű óra | igen; UTC, háttérteleppel |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|