Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 24 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 12; Analóg bemenetek száma: 4; Frekvencia bemenetek száma: 4; Ellenállás bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 12 |
Frekvencia bemenetek száma | 4 |
---|---|
Ellenállás bemenetek száma | 4 |
Digitális bemenetek száma | 12 |
Analóg bemenetek száma | 4 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...32 |
Digitális kimenetek száma | 12 |
---|---|
PWM kimenetek száma | 10 |
PWM-I kimenetek száma | 2 |
Paraméterezési lehetőségek | Bemeneti/kimeneti funkciók |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
CAN interfészek száma | 2 |
---|
MTTF [év] | 111 |
---|
Súly [g] | 404,95 |
---|---|
Méretek [mm] | 163 x 112 x 25,5 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|