Üzemi feszültség [V] | 10...32 DC |
---|
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 42 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 24; Analóg bemenetek száma: 8; Frekvencia bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 18; Relé kimenetek száma: 10 |
Frekvencia bemenetek száma | 4 |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 24 |
Analóg bemenetek száma | 8 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...32 |
Digitális kimenetek száma | 18 |
---|---|
Relé kimenetek száma | 10 |
PWM kimenetek száma | 4 |
Paraméterezési lehetőségek | Bemeneti/kimeneti funkciók |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
CAN interfészek száma | 1 |
---|---|
R232-es interfészek száma | 1 |
MTTF [év] | 84 |
---|
Súly [g] | 616,43 |
---|---|
Méretek [mm] | 223 x 134 x 33 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|