Kivitel | nem felügyelt kapcsoló terepi alkalmazásokhoz |
---|---|
Alkalmazás | für PROFINET-Netzwerke |
Daisy-chain funkció | tápellátás |
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC; ((US ; SELV/PELV szerint)) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 12 / 24 |
Áramfelvétel [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Kommunikációs interfész | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet interfészek száma | 6 | |||||||||
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Átviteli sebesség | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 | ||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 | ||||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 | ||||
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Védelmi besorolás (NEMA 250) | 6P | ||||
Szennyezési fok | 2 | ||||
Kémiai közegek |
|
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 315,15 |
---|---|
Anyagok | ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett |
Tömítés anyaga | FKM |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
X1...X6 | Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: D; Tömítés: FKM |
---|
XD1 | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: L |
---|
XD2 | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: L; Tömítés: FKM |
---|