1. Főoldal
  2. Termékek
  3. AC5021

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: AC5003 – Termékösszehasonlítás: AC5021 / AC5003
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

AC5021

Alsórész AS-Interface modulhoz

EEMS-Base FC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

Letöltés
Technische Details
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC
További feszültség ellátás [V] 24 DC
Kimenetek
Elektromos kivitel AS-i
Kontakt terhelhetősége < 2 A
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...85
Védettség IP 67; (használt felső résztől függően: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Mechanikai adatok
Szerelés módja tartósín- és hátlapszerelés
Méretek [mm] 45 x 80 x 20
Anyagok PBT
Megjegyzések
Megjegyzések
javasolt csúszósarú a földelő vezetőhöz: A 2.8 x 0.5 DIN 46247
A modul alsórész olyan felsőrésszel együtt használható, ahol az M12-es dugalj 5. pinje a funkcionális földre (FE) van csatlakoztatva.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
csatlakozó pinek a modul felsőrészben:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — AC5021-00 — 19.06.2012 —