You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. AC5020

Alsórész AS-Interface modulhoz

AC5020

EMS-Base FC

Alsórész AS-Interface modulhoz

AC5020

EMS-Base FC

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: AC5000 Termék összehasonlítás: AC5020 / AC5000 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC
További feszültség ellátás [V] 24 DC
Kimenetek
Elektromos kivitel AS-i
Kontakt terhelhetősége < 2 A
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...85
Védettség IP 67; (használt felső résztől függően: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Mechanikai adatok
Szerelés módja tartósín- és hátlapszerelés
Méretek [mm] 45 x 80 x 20
Anyagok PBT
Megjegyzések
Megjegyzések
javasolt csúszósarú a földelő vezetőhöz: A 2.8 x 0.5 DIN 46247
A modul alsórész olyan felsőrésszel együtt használható, ahol az M12-es dugalj 5. pinje a funkcionális földre (FE) van csatlakoztatva.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
csatlakozó pinek a modul felsőrészben: