1. Főoldal
  2. Termékek
  3. AC5012

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: AC5014 – Termékösszehasonlítás: AC5012 / AC5014
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

Alsórész AS-Interface modulhoz

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

AC5012

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • cul
Letöltés
Technische Details
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC
kimenetek
elektromos kivitel AS-i
kontakt terhelhetőség < 2 A
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...85
védettség IP 67; (használt felső résztől függően: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i értékek
AS-i addressing címzőhüvely
mechanikai adatok
szerelés módja tartósín- és hátlapszerelés
Méretek [mm] 45 x 80 x 20
anyagok PBT; rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozó pinek a modul felsőrészben:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — AC5012-00 — 09.02.2005 —