You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface tartozékok
  5. Laposkábel-elosztódobozok és szigetelt leágazások csatlakozóval
  6. AC5005

AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

AC5005

FLAT CABLE CONNECTOR - M12

AS-Interface szigetelt laposkábel leágazás csatlakozóval

AC5005

FLAT CABLE CONNECTOR - M12

  • AS-i laposkábelről M12-es dugaszoló csatlakozóra történő átalakításhoz
  • Az AS-i hálózat bővítéséhez törzsvezetékek segítségével
  • Egyszerű és gyors csatlakozás a késes csatlakozási technológiának köszönhetően
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
{{ifmVariantName}}


  • ce
  • cul
Technikai részletek
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Súly [g] 20,9
Anyagok Tömítés: NBR; ház: PA; o-gyűrű: FKM; csavarok: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); hollandi anya: sárgaréz nikkelezett; érintkezőpinek: bronz aranyozott
Meghúzási nyomaték [Nm] 0,35
Megjegyzések
Megjegyzések
üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — AC5005-00 — 05.11.2020 —