Alkalmazás | beépített ház |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 200 |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,18; (az összes AS-i megtáplálású bemenet és kimenet összárama: 180 mA) |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 3; Digitális kimenetek száma: 3 |
---|
Digitális bemenetek száma | 3 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30; (DC) |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 3 |
Feszültségtartomány DC [V] | 18...30; (DC) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 180; (jegyezze fel az áramterhelést az összes bemenet és kimenet esetében) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Működtető tápkimenetek | AS-i |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|
EMC |
|
---|
AS-i verzió | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | igen | |||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | |||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.E | |||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 30,5 |
---|
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
csavaros sorkapcsok: 0,2...1,5 mm²; AWG26 - AWG16 |