Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 250 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 8 |
---|
Digitális bemenetek száma | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30; (üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200; (minden Slave-hez) |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i verzió | 2.1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | IR-címzés lehetséges | ||||||||||||||||||||
Bővített címző üzemmód | nem | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.1.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | 1.E | ||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Szerelés módja | AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható |
---|---|
Méretek [mm] | 60 x 152 x 24,4 |
Anyagok | PUR |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: M12 |
---|