1. Főoldal
  2. Termékek
  3. AC2462

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Helyettesítve a következő termékkel: AC2466 – Termékösszehasonlítás: AC2462 / AC2466

AS-Interface CompactLine module

CompactLineM12 4DI4DO T M12

AC2462
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
  • asib
  • cul
Letöltés
Technische Details
elektromos adatok
üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC; (üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Maximális áramfelvétel AS-i-ból [mA] 30
Max. összes áramterhelés [A] 4
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Number of inputs and outputs Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
bemenetek
Digitális bemenetek száma 4; (kétirányú)
Digitális bemenetek bemeneti áramköre PNP
Tápegységek [V] 20...30; (üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] 200
Bemeneti áram Magas [mA] 6...10
Bemeneti áram Alacsony [mA] 0...2
Min. switching level high signal [V] 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek igen
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél PELV szerint
kimenetek
elektromos kivitel AS-i
Digitális kimenetek száma 4
áramkör PNP
Feszültségtartomány DC 20...30; (PELV szerint; Laposkábelen keresztül; üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 2000
rövidzárlat-biztos igen
Galvanikusan leválasztott igen
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 50295
AS-i értékek
AS-i verzió 2.1
AS-i addressing IR-címzés lehetséges
Kiterjesztett címzési mód lehetséges nem
AS-i profil S-7.0.E
AS-i I/O konfiguráció [hex] 7
AS-i ID kód [hex] 0.E
AS-i tanusítvány folyamatban igen
Adatbit kiosztása
adat bit D0 D1 D2 D3
kétirányú I-1 / O-1 I-2 / O-2 I-3 / O-3 I-4 / O-4
mechanikai adatok
szerelés módja AS-i flat cables directly connectable
Méretek [mm] 60 x 152 x 24
anyagok PUR
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
üzem / működés LED, zöld
hiba LED, piros
funkció LED, sárga
Tartozék
Tartozékok (választható)
nemesacél-hüvely, for installation in case of high mechanical stress , E70402
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
dugaszoló csatlakozó: M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — AC2462-00 — 20.08.2008 —