Kivitel | konfekcionálható színsapkák |
---|---|
Alkalmazás | telepítés terepre |
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 55 |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | igen | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 140 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sínre szerelhető |
Méretek [mm] | 89,6 x 46 x 45 |
Anyagok | PA |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Modulcsatlakozás | M12 |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|