Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Bemeneti áram Magas [mA] | 3...5 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0,5...1 |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraméterbitek hozzárendelése |
|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK vagy PG alsó részekhez |
---|---|
Anyagok | PA 6-GF30; rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
cage clamp csatlakozók: |