Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 150 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Pneumatikus kimenetek száma: 2 |
---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 100 |
Bemeneti áram Magas [mA] | > 3 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | < 1,5 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 10 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Pneumatikus kimenetek száma | 2 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID kód [hex] | F | ||||||||||
AS-i tanusítvány | 10501 | ||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Szerelés módja | csavaros rögzítés |
---|---|
Anyagok | PBT |
Pneumatikai rendszer | 2 x 3/2-utas ülékes szelepek |
Üzemi nyomástartomány [bar] | 2...8 |
Üzemi nyomástartomány [MPa] | 0,2...0,8 |
Levegő áramlás 6/5 bar-on [l/min] | 350 |
Levegő áramlás 6/0 bar-on [l/min] | 550 |
Sűrített levegő konzisztencia | szűrt (5 µm); olajozott (ISO-VG10) vagy olajozatlan |
Tömlő szerelvények | Legris LF 3000/8 |
Kipufogó | levegő kimenet beépített szűrővel |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |