Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 135 |
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Integrált Watchdog | nem |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 100 |
Bemeneti áram Magas [mA] | > 5 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | < 1,5 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 10 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 2 |
Áramkör | PNP |
Feszültségtartomány DC [V] | 24; (PELV szerint; M12-dugaszoló csatlakozón keresztül) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 1000 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 04201 | |||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK alsó részekhez |
---|---|
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |