Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
További feszültség ellátás [V] | 24 DC |
Tápellátás [V] | 20...30 |
---|
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK alsó részekhez |
---|---|
Anyagok | PBT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |