- Termékek
- Tartozékok
- Tartozékok pozíció érzékelőkhöz
- Szerelőkészlet hasáb alakú típusokhoz
Szerelőkészlet hasáb alakú típusokhoz
- Teljes szerelőkészlet a szorítóhenger szereléséhez
- Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
- Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
- Felületen, kerek profilon vagy alumínium profilon való szereléshez
- Minden kívánt érzékelőpozíció megvalósítható a minden irányban való szabad mozgathatósággal
Szerelőkészlet hasáb alakú típusokhoz
Szerelőkészletek négyszögű kivitelekhez
A könnyen kezelhető szerelőkészletek tartalmaznak egy szorítóhengert, egy tartóelemet az érzékelő számára és egy csavart anyával. A csupán egy csavarral rögzített szorítóhenger biztosan megtartja az adott pozícióban a tartóelemet, amelyen az érzékelő található, és ugyanakkor lehetővé teszi az elfordulást bármely irányban.
A szorítóhengert háromféle képen lehet felszerelni: a kerek profilokra és rudakra, felületekre és az iparban általában használatos alumínium profilokra.
A kerek profilokra történő felszerelésnél a szorítóhengert egyszerűen egy a gépen található kerek profilra rögzítik. Úgy a kerek profilra szerelt szorítóhenger, mint az érzékelő tartóeleme is elforgatható. Az érzékelő így könnyen és gyorsan beállítható bármely pozícióba. A szorítóhenger három kerekprofil-átmérhőhöz (10/12/14 mm) kapható. A termékválasztékhoz tartoznak a hozzáillő kerek profilok is egyenes vagy hajlított kivitelben.
A felületekre való szerelésnél a szerelőkészletet egy tartócsavarral egészül ki, amelyet egy lyukba vagy egy menetben rögzítenek a felületen. Az érzékelő ennél a változatnál is bármely pozícióba beállítható. A csavarfejen és az érzékelő tartóelemén a szorítóhenger bármely irányba elforgatható.
A szabványos alumínium profilok számára a szerelőkészletben található egy szerelőkocka. A kocka a profil hornyát használja, a vándoranyával rögzíthető benne, és bármely ifm szorítóhengerrel összeköthető.