You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Termékek
  2. Tartozékok

Tartozékok

A megbízható működés szempontjából döntő jelentőségű az érzékelők megfelelő beszerelése és biztonságos rögzítése. A bő választék tartalmaz derékszögű tartófüleket, bilincseket, szerelőlemezeket, különböző adaptereket és számos teljes szerelőkészletet.
Az adapterek és a T-idomok a folyamatérzékelők könnyű, gyors és megbízható beszerelését teszik lehetővé a tartályokba vagy a csőhálózatokba. Az ifm a folyamatcsatlakozók széles választékát kínálja az ipari vagy higiénikus alkalmazások számára. A készülékvédelmi megoldások megvédik a nyomásérzékelők, áramlásérzékelők, töltési szint érzékelők és a hőmérsékletérzékelők elektronikáját, készülékházát és kijelzőjét a szennyeződésekkel, túlmelegedéssel, ütésekkel és ütődésekkel szemben.
Az üzembe helyezés, diagnózis és az elektromos telepítéshez használt terjedelmes tartozékok garantálják az AS interfész-hálózatok biztonságos működését. A készülék csatlakozókábelei, a programozó és kommunikációs kábelek garantálják a párbeszéd modulok, vezérlések és kontrollerek kényelmes csatlakozását, és megkönnyítik a paraméterezést, tesztelés és az üzembe helyezést.