You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Termékek
  2. Tápellátás
  3. Biztosítékok

Biztosítékok

  • A 24 V szekunder áramkör folyamatos felügyeletéhez
  • Megbízható lekapcsolás hiba esetén
  • Gépek és berendezések moduláris és szelektív biztosítása
  • Jól látható LED a kihasználtság, az aktiválás és az üzem kijelzéséhez
  • Egyszerű egymáshoz kapcsolás zárómechanizmus segítségével

Elektronikus 24V DC biztosítók

Az elektronikus 24 V DC biztosítók állandóan felügyelik a szekunder áramkört és meghibásodás esetén biztonságosan lekapcsolják. Ezeknek az elektronikus biztosítóautomatáknak az alkalmazása lehetővé teszi pl. a nagy vezetékhosszúságú áramköröket túlterhelés esetén, amelyeknél a mechanikus vezetékvédők gyakran nem oldanak ki.
A rendszer moduláris felépítésű és egy betápláló modulból és az ehhez csatlakoztatható biztosítómodulokból áll. Ezek könnyen, hidak és átkötők nélkül, egy zárómechanizmussal csatlakoztathatók a fejmodulhoz. A könnyű beszereléssel és az egyszerű huzalozással idő és költségek takaríthatók meg. A standardverziónál legfeljebb 10, az IO-Link változatnál legfeljebb 8 biztonsági modul csatlakoztatható egy betápláló modulhoz.
A biztonsági modulok rendelkeznek egy LED-del, amely jelzi, hogyha a modul bekapcsolt, hogyha aktív, és hogy milyen mértékben van kihasználva. Mindegyik modul két csatornával rendelkezik. Egy gomb segítségével a biztonsági modul mindegyik csatornája be- és kikapcsolható, ill. visszaállítható. Az IO-Linkes kivitelnél a modulok távolról paraméterehetők és üzemeltethetők.