- Termékek
- Mobilautomatizálás
- Kamerák
Kamerák
- Szabadon programozható az IEC 61131-3 szerinti CODESYS szoftverrel
- Robusztus fém ház a rá- vagy beszereléshez
- Nagy teljesítményű CAN interfésze sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
- E1 típusbizonylat a Szövetségi Közlekedési Hivataltól
Kamerák mobil alkalmazásokhoz
A mobil alkalmazásra alkalmas kamerák és a 3D érzékelők a mobil munkagépek és haszonjárművek nem belátható területeinek biztonságos ellenőrzésére szolgálnak. Közvetlenül csatlakoznak a grafikát is megjeleníteni képes színes kijelzős párbeszéd modulokhoz, ill. vezérlőrendszerekhez. A robusztus fémházak és a magas szintű IP 69K védettség lehetővé teszik a használatukat a járművek és gépek külső részén. A készülékek magas EMC ellenálló-képességgel és E1-es típusengedélyezéssel rendelkeznek. Alkalmazhatók pl. az építőipari és mezőgazdasági gépeknél vagy kommunális járműveknél a hátsó tér és a holtszögek ellenőrzésére.